17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IS ハンド先タップ M27X2.0 IS-S-HT-M27X2.0-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IS ハンド先タップ M27X2.0

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IS-S-HT-M27X2.0-1

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
・母材がSKS2鋼で経済的です。
【用途】
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・被削材:一般鉄鋼・軽合金
【商品仕様】
・呼び寸法:M27
・ピッチ(mm):2.0
・全長(mm):95
・シャンク径(mm):20.0
・シャンク四角部(mm):15.0.
・下穴径(mm):25.0
・加工ねじ:メートルねじ
・食い付山数:9山
・先端食付き:9山
・ねじ長(mm):45
・タップ等級:JIS3級
・トラスココード:504-7170
・質量:237g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS2)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト