17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

三連コロ

三連コロ
  • 三連コロ
通常単価(税別)
57,41669,431
税込単価
63,15876,374
通常出荷日:1日目

【特長】・連続部分は角度自在、追加接続可能です。【用途】・マンホール用、ラック用として。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

全長(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
805-2623
460
4992873042606
6500.0
1個
805-2624
580
4992873042705
12000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,416
( 63,158 )
1日目
69,431
( 76,374 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続部分は角度自在、追加接続可能です。
【用途】
・マンホール用、ラック用として。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三連コロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三連コロ
育良 四面コロ(10110)
PCBカッター K-111・交換部品
コーナーローラー インコーナー用
マルチツール用アクセサリー サンディングプレート用ペーパー
ビーバーSAWダイヤモンド
メーカー育良精機製作所育良精機製作所ホーザン育良精機製作所ボッシュアサダ
通常価格57,416-23,3031,359 -88,5171,13435,255 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜4日目1日目6日目
商品タイプその他関連品その他関連品-その他関連品その他関連品その他関連品
全幅(mm)160-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト