ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

育良 ケーブルコロ(10111)

育良 ケーブルコロ(10111) ISS-1
  • 育良 ケーブルコロ(10111)
通常単価(税別)
8,415
税込単価
9,257
通常出荷日:4日目

【特長】・ローラー幅110型ケーブルコロです。【用途】・ケーブル入線工事に。【商品仕様】・安全最大荷重...

詳細を確認

型番:

ISS-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISS-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
詳細タイプ
ケーブルコロ(10111)
トラスココード
805-2620
JANコード
4992873041906
質量(g)
1500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ISS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,415
( 9,257 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラー幅110型ケーブルコロです。
【用途】
・ケーブル入線工事に。
【商品仕様】
・安全最大荷重(kN):4.9(500kgf)
・寸法(mm)B:85
・寸法(mm)C:40
・寸法(mm)D:154
・寸法(mm)E:320
・寸法(mm)A:110
・育良 ケーブルコロ(10111)
・JANコード:4992873041906
・トラスココード:805-2620
・質量:1.5kg

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

育良 ケーブルコロ(10111)の型番ISS-1のページです。 型番ISS-1に関する仕様情報を記載しております。
育良 ケーブルコロ(10111)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
育良 ケーブルコロ(10111)
育良 ケーブルコロ(10113)
育良 ケーブルコロ(10112)
育良 四面コロ(10110)
スーパー延線ローラー
コーナーローラー アウトコーナー用
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格8,41511,6549,63524,51230,56098,082
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品
詳細タイプケーブルコロ(10111)ケーブルコロ(10113)ケーブルコロ(10112)---
トラスココード805-2620805-2622805-2621805-2619805-2626805-2627
JANコード499287304190649928730421014992873042002499287304230949928730438014992873043702
質量(g)1500350015003700.02400.06000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト