ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルドラムつば受け式回転台 ドラムローラー

通常単価(税別)
211,200
税込単価
232,320
通常出荷日:1日目

【特長】・ジャッキ不要のケーブルドラムローラーです。・各部品が分割可能のため、持ち運びやすいです。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4992873049100
  • トラスココード
    818-3871
  • 質量(g)
    56800.0
  • 奥行(mm)
    1400
  • 高さ(mm)
    153
  • 幅(mm)
    1000
  • 耐荷重(kN)
    9.8

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ISR-1200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISR-1200の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4992873049100
トラスココード
818-3871
質量(g)
56800.0
奥行(mm)
1400
高さ(mm)
153
幅(mm)
1000
耐荷重(kN)
9.8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISR-1200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
211,200
( 232,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジャッキ不要のケーブルドラムローラーです。
・各部品が分割可能のため、持ち運びやすいです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルドラムつば受け式回転台 ドラムローラーの型番ISR-1200のページです。 型番ISR-1200に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルドラムつば受け式回転台 ドラムローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルドラムつば受け式回転台 ドラムローラー
ケーブルドラムつば受け式回転台 シーソードラム
折りたたみ式ケーブルジャッキ
ドラム回転台
ドラム回転台デラックス
270×1020×115mmドラム回転台
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所エスコ
通常価格211,200137,60578,75047,326 -80,815 -79,998
通常出荷日1日目4日目4日目1日目4日目〜2日目
商品タイプその他--その他-その他
その他オプション--オプション-オプション
JANコード499287304910049928733322024992873334602---
トラスココード818-3871859-0700601-6767---
質量(g)56800.028500.026.000---
よく一緒に購入される商品

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト