17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吊り金車

通常単価(税別)
5,5698,476
税込単価
6,1269,324
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ワンタッチ開閉式の吊り金車です【用途】・通信・電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用・ケ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 最大ケーブル径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 最大荷重(kN)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大ケーブル径

(mm)

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最大荷重(kN)

質量

(kg)

最小発注数量
60
4992873046604
805-2746
65
220
104
0.98
0.75
2個
100
4992873046703
805-2747
104
298
148
1.47
1.6
2個
85
4992873049803
820-6567
53
226
136
1.17
0.85
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,569
( 6,126 )
1日目
8,476
( 9,324 )
1日目
7,909
( 8,700 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ開閉式の吊り金車です
【用途】
・通信・電力ケーブルの延線用
・架空線及び内線工事用
・ケーブル入線工事に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊り金車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊り金車
ケーブルドラムつば受け式回転台 シーソードラム
吊り金車 ワンタッチ開閉式
CBS-PN025M 配膳車専用コードマック(自動巻)
CDS-PN052M 配膳車専用コードマック(自動巻)
AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所マーベルハタヤリミテッドハタヤリミテッドエスコ
通常価格5,569-137,6057,66172,74182,53329,599
通常出荷日1日目〜4日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプその他-その他コードリールコードリールコードリール
その他オプション-オプション---
材質1本体:スチール、ローラー:樹脂スチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト