17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

ISOFLEX-NBU-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISOFLEX-NBU-15の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISOFLEX-NBU-15
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,749
( 22,824 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速用に適しています。
・軸受の温度上昇を低く抑えることができます。
・耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れています。
【用途】
・工作機械の主軸。
・直動軸受、ボールねじ。
・測定機械、ロボット、精密機械。
・その他運転による発熱や消費電力をできるだけ低く抑える必要のある機械、装置。
【商品仕様】
・ちょう度:NO.2
・色:ベージュ
・容量(g):370
・使用温度範囲(℃):-40~130
・JANコード:4582274000215
・トラスココード:818-4761
・質量:370g
【材質/仕上】
・主成分:エステル油
・バリウムコンプレックス石けん

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリューバー NOKグリース ISOFLEX NBU 15の型番ISOFLEX-NBU-15のページです。 型番ISOFLEX-NBU-15に関する仕様情報を記載しております。
クリューバー NOKグリース ISOFLEX NBU 15のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリューバー NOKグリース ISOFLEX NBU 15
クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403
クリューバー NOKグリースKLUBERFOODNH194-301
NOKグリース ベージュ
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg
転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 高荷重・耐水用)STABURAGS-NBU
メーカークリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルクリューバー(NOKクリューバー)
通常価格20,7491,81214,85511,467 -123,50520,242 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目5日目9日目〜
よく一緒に購入される商品

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト