17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルジャッキ 1台=2脚1セット【2個入り】

通常単価(税別)
86,096101,307
税込単価
94,706111,438
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ドラム押えローラー付です・スムーズなドラム回転を助けます・高さ調節には簡単便利なラチェット機...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 揚力 (kN)
    29.4
  • セット入数(脚)
    2
  • 認証規格
    ISO9001認証取得工場製
  • 仕様
    ローラー軸受式

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 台座(幅×奥行)(mm)

  • 揚程(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

台座(幅×奥行)

(mm)

揚程

(mm)

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
540×300
200
4992873041401
818-3869
540
487~688
300
32
1パック

2個入り

800×430
360
4992873041500
818-3870
800
652~1080
430
48
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,096
( 94,706 )
1日目
101,307
( 111,438 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム押えローラー付です
・スムーズなドラム回転を助けます
・高さ調節には簡単便利なラチェット機構を採用しています

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルジャッキ 1台=2脚1セットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
大型ケーブルドラム重量200㎏の切断作業に使用
5
満足度:5.0
一人でセッティング出来ケーブル引き出し作業もスムーズに行え大変良い買い物をしました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルジャッキ 1台=2脚1セット
ケーブルジャッキ
折りたたみ式ケーブルジャッキ
ケーブルドラムつば受け式回転台 シーソードラム
コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)
ドラム回転台
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所ハタヤリミテッド育良精機製作所
通常価格86,096-116,794 -74,509131,9128,383 -47,326 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目4日目1日目1日目
商品タイプその他コードリール--コードリールその他
その他オプション----オプション
揚力(kN)29.4-----
セット入数(脚)2-----
認証規格ISO9001認証取得工場製ISO9001認証取得工場製----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト