ツール用品技術窓口

確定しました

IS SKH ハンド組タップ M8X1.25

IS SKH ハンド組タップ M8X1.25 IS-H-HTS-M8X1.25
通常単価(税別)
4,577
税込単価
5,035
通常出荷日:2日目

【特長】・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。【用途】・加工ねじ:メートルねじ・被削材:炭...

詳細を確認

型番:

IS-H-HTS-M8X1.25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IS-H-HTS-M8X1.25の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工ねじ被削材呼び寸法ピッチ全長シャンク径シャンク四角部下穴径内容ねじ長タップ等級質量材質
IS-H-HTS-M8X1.25メートルねじ炭素鋼、アルミ合金、合金鋼M81.25mm70mm6.2mm5.0mm6.8mm先、中、上の3本組30mmJIS2級58gSKH

型番リスト

表示件数
型番
IS-H-HTS-M8X1.25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,577
( 5,035 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
【商品仕様】
・呼び寸法:M8
・ピッチ(mm):1.25
・全長(mm):70
・シャンク径(mm):6.2
・シャンク四角部(mm):5.0
・下穴径(mm):6.8
・加工ねじ:メートルねじ
・先、中、上の3本組です。
・ねじ長(mm):30
・タップ等級:JIS2級
・(先)(中)(上)の各1本がセットです。
・JANコード:4957656416302
・トラスココード:503-5597
・質量:58g
【材質/仕上】
・材質:SKH

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IS SKH ハンド組タップ M8X1.25の型番IS-H-HTS-M8X1.25のページです。 型番IS-H-HTS-M8X1.25に関する仕様情報を記載しております。
IS SKH ハンド組タップ M8X1.25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IS SKH ハンド組タップ M8X1.25
SKH ハンド組タップ JIS2級
IS パック入 ハンド中タップ
M3-M12 ハンドタップセット(SKS2/中)
M3-M12 タップセット(SKS2)
エポックハードタップ EHT□-M□□-TH
メーカーイシハシ精工イシハシ精工ASAHI TOOLSエスコエスコMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格4,5776,954 -1,180 -15,30215,0009,596 -
通常出荷日2日目8日目1日目4日目3日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト