17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IS SKH ハンド上タップ M22X2.0 IS-H-HT-M22X2.0-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IS SKH ハンド上タップ M22X2.0

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IS-H-HT-M22X2.0-3

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
【商品仕様】
・呼び寸法:M22
・ピッチ(mm):2.0
・全長(mm):95
・シャンク径(mm):17.0
・シャンク四角部(mm):13.0
・下穴径(mm):20.0
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・食い付山数:1.5山
・先端食付き:1.5山
・ねじ長(mm):45
・タップ等級:JIS2級
・トラスココード:503-0587
・質量:164g
【材質/仕上】
・材質:SKH

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト