17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハウスB.M インサイドカッター 塩ビ管内径カッター ISE-41 ISE-41

ハウスB.M インサイドカッター 塩ビ管内径カッター ISE-41

通常単価(税別)
13,948
税込単価
15,343
通常出荷日:5日目

【特長】・100mmディスクグラインダーに装着出来ます。【用途】・立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作...

詳細を確認

    ご注意

    • ディスクグラインダーを使用してください

    型番:

    ISE-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ISE-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ISE-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,948
    ( 15,343 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・100mmディスクグラインダーに装着出来ます。
    【用途】
    ・立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業。
    ・排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
    【商品仕様】
    ・最大切断肉厚(mm):8.0
    ・摘要:切断適応サイズ
    ・摘要:切断適応サイズ
    ・最大切断肉厚(mm):8.0
    ・刃先径(mm)41
    ・六角軸(6.35mm)によりインパクトドライバーに直接取付が可能です。
    ・一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
    ・JANコード:4986362180061
    ・トラスココード:809-4900
    ・質量:428g
    【材質/仕上】
    ・カッター:電着ダイヤ
    ・本体:鉄

    ご注意

    • ディスクグラインダーを使用してください

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハウスB.M インサイドカッター 塩ビ管内径カッター ISE-41の型番ISE-41のページです。 型番ISE-41に関する仕様情報を記載しております。
    ハウスB.M インサイドカッター 塩ビ管内径カッター ISE-41のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハウスB.M インサイドカッター 塩ビ管内径カッター ISE-41
    ハウスB.M インサイドカッター 塩ビ管内径カッター HIS-46DG
    塩ビ管カッター
    塩ビ管カッター VK63N
    塩ビ管カッター(黒金)
    42mm塩ビ管カッター用替刃
    メーカーハウスビーエムハウスビーエム松阪商事スーパーツールフジ矢GROZ
    通常価格13,94830,3336,031 -9,63015,0002,537
    通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト