ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヤマト TPS-503W用インクリボンカセット

ヤマト TPS-503W用インクリボンカセット IR-91B
通常単価(税別)
1,708
税込単価
1,879
通常出荷日:1日目

【特長】・TPS-503W用インクリボンカセットです。【商品仕様】・TPS-503W用インクリボンカセ...

詳細を確認

型番:

IR-91B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IR-91Bの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
JANコード
4979916832721
トラスココード
838-4356
質量(g)
5.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IR-91B
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,708
( 1,879 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TPS-503W用インクリボンカセットです。
【商品仕様】
・TPS-503W用インクリボンカセット
・トラスココード:838-4356
・質量:5g

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト TPS-503W用インクリボンカセットの型番IR-91Bのページです。 型番IR-91Bに関する仕様情報を記載しております。
ヤマト TPS-503W用インクリボンカセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト TPS-503W用インクリボンカセット
セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W
ヤマト DP-6700用ベースカバー
ヤマト DP-5600用分離スタンド
ヤマト DP-5600用一体型立筒
ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ
メーカー大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡
通常価格1,70871,77510,10024,73524,8107,070
通常出荷日1日目5日目4日目4日目4日目4日目
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器
種類オプションオプションオプションオプションオプションオプション
JANコード4979916832721497991683228849799168321964979916830314-4979916831236
トラスココード838-4356817-2752838-4152838-4082838-4079838-4162
質量(g)5.000470.00025004500.04500.0349.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト