ファクトリーサプライ用品技術窓口

岩崎 赤外線電球100/110V375W 

通常単価(税別)
4,844
税込単価
5,328
通常出荷日:1日目

【特長】・高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。・小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    交換球
  • JANコード
    4530118008101
  • トラスココード
    805-2881
  • 外径(mm)
    127
  • 口金
    E26
  • 全長(mm)
    185
  • 定格ランプ電力(W)
    375
  • 定格電圧(V)
    105
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    タングステン
  • 材質2
    硬質ガラス
  • 電圧(V)
    105

ご注意

  • 紙や布で覆ったり、燃え易い物に近づけないでください。
  • 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切りランプが冷えてから行ってください。
  • 点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので手や肌等を触れないでください。
  • 表示された電圧で使用してください。
  • 適合した器具で指定されたワット数の電球を使用してください。

型番:

IR100-110V375WRH
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IR100-110V375WRHの仕様・寸法情報

商品タイプ
交換球
JANコード
4530118008101
トラスココード
805-2881
外径(mm)
127
口金
E26
全長(mm)
185
定格ランプ電力(W)
375
定格電圧(V)
105
質量(g)
150.000
材質1
タングステン
材質2
硬質ガラス
電圧(V)
105

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IR100-110V375WRH
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,844
( 5,328 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。
・小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。
・IK形ホルダとの組合せで屋外使用可能。
【用途】
・工業・家畜飼育
【材質】
・タングステン
・硬質ガラス

ご注意

  • 紙や布で覆ったり、燃え易い物に近づけないでください。
  • 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切りランプが冷えてから行ってください。
  • 点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので手や肌等を触れないでください。
  • 表示された電圧で使用してください。
  • 適合した器具で指定されたワット数の電球を使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

岩崎 赤外線電球100/110V375W の型番IR100-110V375WRHのページです。 型番IR100-110V375WRHに関する仕様情報を記載しております。
岩崎 赤外線電球100/110V375W のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岩崎 赤外線電球100/110V375W 
岩崎 赤外線電球220V125W
岩崎 赤外線電球110V125W
岩崎 作業灯(投光器)270W
赤外線電球ホルダ
岩崎 作業灯(投光器)180W
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格4,8443,0264,70015,3526,53719,800
通常出荷日1日目9日目1日目9日目1日目19日目
商品タイプ交換球交換球交換球投光器関連用品投光器
JANコード453011800810145301180587864530118058779453011810322645301181030114530118103219
トラスココード805-2881805-2882805-2879805-2909805-2878805-2885
外径(mm)127127127---
口金E26E26E26---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト