17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

船用オーバルアイプレート C-10t

船用オーバルアイプレート C-10t

通常単価(税別)
4,37311,449
税込単価
4,81012,594
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS F3410-2005に準じて製作しています・溶接取付けタイプです・吊りピースとして構...

詳細を確認

ご注意

  • 溶接をしっかりしてください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

基本使用荷重(t)

最小発注数量
5
船用オーバルアイプレート
817-9836
3680.0
5
1個
7.5
船用アイプレート
817-9837
5240
7.5
1個
10
船用オーバルアイプレート
817-9835
8320.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,373
( 4,810 )
4日目
8,501
( 9,351 )
4日目
11,449
( 12,594 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS F3410-2005に準じて製作しています
・溶接取付けタイプです
・吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用頂けます
【用途】
・ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定
【商品仕様】
・使用荷重:10t
・b:42
・B:189
・D:105
・H:105
・T:42
・トラスココード:817-9835
・質量:8.32kg

ご注意

  • 溶接をしっかりしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

船用オーバルアイプレート C-10tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
船用オーバルアイプレート C-10t
脱落防止シャックル DSC-1.5
強力長シャックル 脱落防止 TSLG-1.25
軽量シャックル RSS
JISシャックル M級 黒 SB-26
強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格4,373-2,3945,3987,388 -2,7692,285
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプその他シャックル-シャックル--
その他オプション-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト