17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC 二液型簡易発泡ウレタン(高密度タイプ)IP115 IP115

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ABC 二液型簡易発泡ウレタン(高密度タイプ)IP115

販売終了

型番

IP115

2021年04月に販売終了となりました。

【特長】
・二液性の速硬化タイプ。
・特許逆流防止弁付きノズルで安心施工。
・日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆
【用途】
・LPG、LNG管などの保温、保冷に。
・高密度フォームを必要とする部位に。
【商品仕様】
・容量(kg/セット):11.8
・使用面積:厚15mm×約13平米
・発泡体積(20℃)(L):170~220
・二液型(高密度タイプ)
・JANコード:0074985005381
・トラスココード:541-7805
・質量:17kg
【材質/仕上】
・ウレタン樹脂
【セット内容/付属品】
・GHAガン付ホース1本、ノズル12個

ご注意

  • 塗布箇所以外には必ず養生をしてください。 ゴーグル、マスク、メガネなどの保護具を必ず着用してください。 換気の良い所で作業を行ってください。 使用する際は、ボンベを約1分良く振り、捨て吹きをしてからご使用ください。 気温が低い時には、車のエアコンなどで20℃くらいまで温めてからご使用ください。(熱湯などによる急激な加熱は必ず避けてください) その他、付属の説明書をよく読んでからご使用ください。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト