ファクトリーサプライ用品技術窓口
| 型式 | 0.5t | 1t | 2t | 2.5t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
| 吊り方 | β | |||||
![]() | 1 | 0° | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.2 |
![]() | 2 | 0° | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 10.4 |
![]() | 1 | 90° | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 |
![]() | 2 | 90° | 1 | 2 | 4 | 5 |
![]() | 2 | 0-45° | 0.7 | 1.42 | 2.83 | 3.53 |
| 2 | 45-60° | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | |
![]() | 2 | 非対称 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 |
![]() | 3+4 | 0-45° | 1.06 | 2.12 | 4.24 | 5.3 |
| 3+4 | 45-60° | 0.75 | 1.5 | 3 | 3.75 | |
![]() | 3+4 | 非対称 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 |
| 単位:t | ||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,550円26,390円 ( 29,029円 ) | 1日目 |
37,770円29,309円 ( 32,240円 ) | 5日目 |
41,540円32,488円 ( 35,737円 ) | 5日目 |
64,605円51,897円 ( 57,087円 ) | 5日目 |
【特長】
・従来、孔食に強いとされているSUS316、SUS317よりも優れた耐孔食性、耐すきま腐食性を有しています。
・100%磁気探傷試験済み(鍛造製造品)です。
・リング内側摩耗限界表示ノッチ入り(特許所得)です。
・機械指令2006/42/EGに適合しています。
・常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍を有します。
・ルッドIDポイント(RFIDチップ)付きで、ルッドIDリーダーを使うと固有のチップ番号で識別できます。
【用途】
・半導体製造業・原子力・屋外設置など。
【材質】
・高強度ステンレス鋼


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーテック
フレノリンクボルト A型
4.8通常価格(税別):8,292円~

キトー
キトーリフティングポイント
2通常価格(税別):7,687円~

エスコ
アイナット(溶融亜鉛メッキ)
5通常価格(税別):130円~

NANIWA(浪速鉄工)
アイナット (スチール製) 生地
5通常価格(税別):370円~

エスコ
アイボルト(鍛造 亜鉛メッキ)
3.5通常価格(税別):110円~

大洋製器工業
eフック (ラッチ付)
5通常価格(税別):2,145円~

象印
ロードリング(使用荷重0.2~3.2t)
5通常価格(税別):7,862円~

コンドーテック
ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製
4.7通常価格(税別):100円~

NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
4.6通常価格(税別):7,906円~