17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

新ウッドカーバ用インナーシャフト INNER-SHAFT-NEW-WCS-100

新ウッドカーバ用インナーシャフト

通常単価(税別)
3,588
税込単価
3,947
通常出荷日:7日目

【特長】・2000年以降に御購入頂いたフレキシブルシャフト1.5mの中身、インナーシャフトになります。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 全長 (mm)
    1500
  • 質量(g)
    155.000
  • トラスココード
    852-1741
  • 材質1
    金属、アルミ
  • 詳細タイプ
    新ウッドカーバ用インナーシャフト

型番:

INNER-SHAFT-NEW-WCS-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INNER-SHAFT-NEW-WCS-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
全長(mm)
1500
質量(g)
155.000
トラスココード
852-1741
材質1
金属、アルミ
詳細タイプ
新ウッドカーバ用インナーシャフト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
INNER-SHAFT-NEW-WCS-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,588
( 3,947 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2000年以降に御購入頂いたフレキシブルシャフト1.5mの中身、インナーシャフトになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新ウッドカーバ用インナーシャフトの型番INNER-SHAFT-NEW-WCS-100のページです。 型番INNER-SHAFT-NEW-WCS-100に関する仕様情報を記載しております。
新ウッドカーバ用インナーシャフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新ウッドカーバ用インナーシャフト
ウッドカーバ用ヘッド
チーゼルワイス用 剥離刃
ペーパーコーン用マンドレル
オートマック 精密切削用カッター(6本組)
曲面フィンサンダー用 マジック基布
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格3,58812,9675565877,0581,310
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品セット関連品
全長(mm)1500-----
質量(g)155.000250.00014.0001.00013.0005.000
トラスココード852-1741852-1835852-1818852-1775852-1813852-1765
材質1金属、アルミアルミ、鉄SK材金属タングステン・バナジウム鋼基布

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト