ファクトリーサプライ用品技術窓口

大洋 インカ リフティングスリング JIS 3E-300×3M INK3E300X3

大洋 インカ リフティングスリング JIS 3E-300×3M

通常単価(税別)
28,079
税込単価
30,887
通常出荷日:9日目

【特長】・繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • ベルト幅 (mm)
    300
  • ベルト厚み (mm)
    8
  • 全長 (m)
    3
  • トラスココード
    851-7955
  • 質量(g)
    7020.0
  • 材質1
    ポリエステル
  • アイ部長さ(mm)
    720
  • 縫製部長さ(mm)
    200
  • 基本使用荷重(t)
    10

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください

型番:

INK3E300X3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INK3E300X3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルトスリング
ベルト幅(mm)
300
ベルト厚み(mm)
8
全長(m)
3
トラスココード
851-7955
質量(g)
7020.0
材質1
ポリエステル
アイ部長さ(mm)
720
縫製部長さ(mm)
200
基本使用荷重(t)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
INK3E300X3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,079
( 30,887 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
【用途】
・一般玉掛け作業用ベルトスリング
【商品仕様】
・幅(mm)300
・長さ(m)3
・アイ部(mm)720
・厚み(mm)8
・使用荷重:10t
・JIS B 8818 3等級
・両端アイ形
・使用限界がひと目でわかるシグナルライン入り
・トラスココード:851-7955
・質量:7.02kg
【材質/仕上】
・ポリエステル

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 インカ リフティングスリング JIS 3E-300×3Mの型番INK3E300X3のページです。 型番INK3E300X3に関する仕様情報を記載しております。
大洋 インカ リフティングスリング JIS 3E-300×3Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 インカ リフティングスリング JIS 3E-300×3M
大洋 インカ リフティングスリング JIS 3E-300×15M
大洋 インカ リフティングスリング JIS 3E-150×9M
介錯ロープ 333KR5
インカ リフティングスリング JIS 4E
シグナルスリング(JIS3等級)
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業エスコ
通常価格28,079104,82333,6198,1754,523 -9,570 -
通常出荷日9日目8日目8日目1日目9日目2日目〜
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングその他-ベルトスリング
ベルト幅(mm)300300150---
ベルト厚み(mm)888---
全長(m)31595--
トラスココード851-7955851-7947851-7854137-3693--

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト