17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)

通常単価(税別)
28,236
税込単価
31,060
通常出荷日:3日目

【特長】・測定寸法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±0.7mm内での比較測定...

詳細を確認

型番:

IM-880B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IM-880Bの仕様・寸法情報

校正証明書
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
IM-880B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,236
( 31,060 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定寸法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±0.7mm内での比較測定が行なえます。
【用途】
・円筒状測定物の内径や奥部の溝径などを比較測定をする内側キャリパゲージです。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):20~35
・最小表示(mm):0.01
・測定深さ(mm):70
・替測定子数(組):7
・トラスココード:838-0260
・質量:196g
【セット内容/付属品】
・替測定子数(組):7

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)の型番IM-880Bのページです。 型番IM-880Bに関する仕様情報を記載しております。
テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)
テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 55~153mm)
テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 30~62mm)
テクロック ダイヤルキャリパ GM-20
外側デジタル キャリパゲージ
内側ダイヤルキャリパゲージ(替測定子交換タイプ)
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格28,23631,00627,31947,39975,35427,536 -
通常出荷日3日目3日目3日目16日目6日目1日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト