17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インカ ラッシングシステム ILS-RL50
  • インカ ラッシングシステム ILS-RL50

インカ ラッシングシステム ILS-RL50

通常単価(税別)
10,31317,265
税込単価
11,34418,992
通常出荷日:7日目

【特長】・少ない力で大きな荷締め力が得られるラチェットバックル式で荷物を確実に固定することが可能です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 適合ベルト幅 (mm)
    50
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    バックル(ラチェット・カム):スチール
  • ベルト色
    オレンジ
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    50×2

ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
2280.0
851-9490
両端デルタリング仕様
2個
2400.0
851-9492
両端フラットフック仕様
2個
1400.0
851-9534
エンドレス仕様
2個
2390.0
851-9536
両端スナップフック仕様
2個
2590.0
851-9538
両端回転スナップフック仕様
2個
2510.0
851-9540
両端ツイストスナップフック仕様
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,334
( 14,667 )
7日目
13,592
( 14,951 )
7日目
10,313
( 11,344 )
7日目
13,830
( 15,213 )
7日目
17,265
( 18,992 )
7日目
15,011
( 16,512 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ない力で大きな荷締め力が得られるラチェットバックル式で荷物を確実に固定することが可能です。
・コーナーパット・バックルシートが標準装備となります。
【用途】
・トラック積載時の荷崩れ防止に

ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インカ ラッシングシステム ILS-RL50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インカ ラッシングシステム ILS-RL50
インカ ラッシングシステム ILS-RL50P
インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN
インカ ラッシングシステム ILS-RL50N
インカ ラッシングシステム ILS-RL50I
インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格10,313-12,706 -13,745 -13,570 -13,335 -14,920 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
適合ベルト幅(mm)505050505050
材質1ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステル
材質2バックル(ラチェット・カム):スチールバックル(ラチェット・カム):スチールバックル(ラチェット・カム):スチールバックル(ラチェット・カム):スチールバックル(ラチェット・カム):スチールバックル(ラチェット・カム):スチール
ベルト色オレンジオレンジオレンジオレンジオレンジオレンジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト