17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-N
  • インカ ラッシング補修ベルト(調節)  ILS-H-N

インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-N

  • 商品タイプ
    その他
  • 適合ベルト幅 (mm)
    50
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    端末金具:スチール
  • ベルト色
    オレンジ
  • 詳細タイプ
    調節側補修ベルト

ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    質量(g)

    トラスココード

    ベルト長さ(m)巻取側

    最小発注数量
    610.0
    851-9413
    4
    1個
    700
    851-9414
    5
    1個
    790.0
    851-9415
    6
    1個
    880.0
    851-9416
    7
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,674
    ( 2,941 )
    7日目
    3,077
    ( 3,385 )
    7日目
    3,498
    ( 3,848 )
    7日目
    3,901
    ( 4,291 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベルト幅50mm用の調節側補修ベルトです。
    ・コーナーパットが標準装備となります。
    【用途】
    ・取替補修ベルト
    【材質】
    ・ベルト:ポリエステル
    ・端末金具:スチール

    ご注意

    • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
    • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-N
    インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-P
    インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-PN
    インカ ラッシング補修ベルト(調節) ILS-H-IN
    インカ ラッシングシステム ILS-R50N
    インカ ラッシングシステム ILS-RL50N
    メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
    通常価格2,674-2,143 -3,077 -2,961 -5,741 -11,823 -
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
    商品タイプその他その他その他その他ベルト荷締機ベルト荷締機
    適合ベルト幅(mm)505050505050
    材質1ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステル
    材質2端末金具:スチール端末金具:スチール端末金具:スチール端末金具:スチールバックル(ラチェット・カム):スチールバックル(ラチェット・カム):スチール
    ベルト色オレンジオレンジオレンジオレンジオレンジオレンジ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト