17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インカ ラッシングシステム ILS-C50I
  • インカ ラッシングシステム ILS-C50I

インカ ラッシングシステム ILS-C50I

通常単価(税別)
7,1458,519
税込単価
7,8609,371
通常出荷日:7日目

【特長】・簡単操作で荷締め作業ができるカムバックル式のベルト荷締機です。・コーナーパット・バックルシー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 適合ベルト幅 (mm)
    50
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    バックル(ラチェット・カム):スチール
  • ベルト色
    オレンジ
  • べルト長さ(m)固定側
    1
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    50×2
  • 製品破断強度(kgf)
    663

ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • ベルト長さ(m)巻取側

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

ベルト長さ(m)巻取側

最小発注数量
880.0
851-9372
4
2個
980.0
851-9373
5
2個
1080.0
851-9374
6
2個
1180.0
851-9375
7
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,145
( 7,860 )
7日目
7,620
( 8,382 )
7日目
8,060
( 8,866 )
7日目
8,519
( 9,371 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単操作で荷締め作業ができるカムバックル式のベルト荷締機です。
・コーナーパット・バックルシートが標準装備となります。
【用途】
・トラック積載時の荷崩れ防止に

ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インカ ラッシングシステム ILS-C50Iのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インカ ラッシングシステム ILS-C50I
インカ ラッシングシステム ILS-R50I
インカ ラッシングシステム ILS-C50P
インカ ラッシングシステム ILS-C50N
インカ ラッシングシステム ILS-C50PN
インカ ラッシングシステム ILS-C50IN
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格7,145-11,175 -4,741 -6,140 -5,645 -7,751 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
適合ベルト幅(mm)505050505050
材質1ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステル
材質2バックル(ラチェット・カム):スチールバックル(ラチェット・カム):スチールバックル(ラチェット・カム):スチールバックル(ラチェット・カム):スチールバックル(ラチェット・カム):スチールバックル(ラチェット・カム):スチール
ベルト色オレンジオレンジオレンジオレンジオレンジオレンジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト