17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 ドアサイン ILケース 2人用

通常単価(税別)
1,469
税込単価
1,616
通常出荷日:5日目

【特長】・縦・横に使用できます。中のプレートは差し替え出来ます。【用途】・部屋の使用者や管理者の名札。...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    75
  • サイズ(長手) (mm)
    197
  • 粘着・テープ
    有り
  • 材質
    本体:エンビ 標示部分:アクリル
  • トラスココード
    112-1702
  • JANコード
    4977720002026
  • 質量(g)
    90.000

型番:

IL-2
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IL-2の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
75
サイズ(長手)(mm)
197
粘着・テープ
有り
材質
本体:エンビ 標示部分:アクリル
トラスココード
112-1702
JANコード
4977720002026
質量(g)
90.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
IL-2
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,469
( 1,616 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦・横に使用できます。中のプレートは差し替え出来ます。
【用途】
・部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。
【商品仕様】
・H75×W197×D6mm取り付け:テープ付 2人用
・光 ドアサイン ILケース 2人用
・JANコード:4977720002026
・トラスココード:112-1702
・質量:90g
【材質/仕上】
・本体:エンビ 標示部分:アクリル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 ドアサイン ILケース 2人用の型番IL-2のページです。 型番IL-2に関する仕様情報を記載しております。
光 ドアサイン ILケース 2人用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 ドアサイン ILケース 2人用
光 ドアサイン ISケース 2人用
ドアプレート 「○○/○○」
転写用シート(シート用)転写用シート
SK-SS-2F サイン
光サインプレート 在室/不在
メーカーアズワン中川ケミカル神栄ホームクリエイト共栄プラスチック
通常価格1,4692,6251,95030114,6692,030
通常出荷日5日目5日目1日目〜1日目15日目1日目
使用形体貼る貼る貼る貼るねじ固定貼る
形状横型横型横型縦型正方形横型
サイズ(短手)(mm)75774022520050
サイズ(長手)(mm)197195130310200150
粘着・テープ有り有り有り有り無し有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト