ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ DX丸ざるφ197x70 IKDX-5

スギコ DX丸ざるφ197x70

通常単価(税別)
310
税込単価
341
通常出荷日:7日目

【特長】・軽くて丈夫なPP製です。・16cmから66cmまで10サイズと豊富なバリエーションがあります...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    丸型
  • 材質
    PP
  • 高さ(外形) (mm)
    ~150
  • 幅(外形) (mm)
    ~300
  • 詳細寸法:幅 (mm)
    197
  • 詳細寸法:高さ (mm)
    70
  • JANコード
    4562202220052
  • トラスココード
    828-1323
  • 質量(g)
    70.000

ご注意

  • 100℃以上は使用不可。 内容量も70%位の量でご使用ください。

型番:

IKDX-5
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IKDX-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸型
材質
PP
高さ(外形)(mm)
~150
幅(外形)(mm)
~300
詳細寸法:幅(mm)
197
詳細寸法:高さ(mm)
70
JANコード
4562202220052
トラスココード
828-1323
質量(g)
70.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
IKDX-5
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310
( 341 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なPP製です。
・16cmから66cmまで10サイズと豊富なバリエーションがあります。
【用途】
・食材の水切り作業に使用
・食品工場全般
【商品仕様】
・(外寸)直径×高さ(mm):197×70
・JANコード:4562202220052
・トラスココード:828-1323
・質量:70g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 100℃以上は使用不可。 内容量も70%位の量でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ DX丸ざるφ197x70の型番IKDX-5のページです。 型番IKDX-5に関する仕様情報を記載しております。
スギコ DX丸ざるφ197x70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ DX丸ざるφ197x70
スギコ DX丸ざるφ470x160
スギコ DX丸ざるφ160x60
スギコ DX丸ざるφ360x125
スギコ DX丸ざるφ660x220
スギコ DX丸ざるφ330x115
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格3102,3702907466,168529
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目
商品タイプ丸型丸型丸型丸型丸型-
材質PPPPPPPPPP-
高さ(外形)(mm)~150151~250~150~150151~250-
幅(外形)(mm)~300401~~300301~400401~-
詳細寸法:幅(mm)197470160360660-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト