17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ DX丸ざるφ330x115 IKDX-1

スギコ DX丸ざるφ330x115

通常単価(税別)
529
税込単価
582
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くて丈夫なPP製です。・16cmから66cmまで10サイズと豊富なバリエーションがあります...

詳細を確認
  • JANコード
    4562202220014
  • トラスココード
    828-1317
  • 質量(g)
    175.000
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 100℃以上は使用不可。 内容量も70%位の量でご使用ください。

型番:

IKDX-1
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IKDX-1の仕様・寸法情報

JANコード
4562202220014
トラスココード
828-1317
質量(g)
175.000
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IKDX-1
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
529
( 582 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なPP製です。
・16cmから66cmまで10サイズと豊富なバリエーションがあります。
【用途】
・食材の水切り作業に使用
・食品工場全般
【商品仕様】
・(外寸)直径×高さ(mm):330×115
・JANコード:4562202220014
・トラスココード:828-1317
・質量:175g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 100℃以上は使用不可。 内容量も70%位の量でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ DX丸ざるφ330x115の型番IKDX-1のページです。 型番IKDX-1に関する仕様情報を記載しております。
スギコ DX丸ざるφ330x115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ DX丸ざるφ330x115
スギコ DX丸ざるφ470x160
スギコ DX丸ざるφ160x60
スギコ DX丸ざるφ360x125
スギコ DX丸ざるφ197x70
スギコ DX丸ざるφ660x220
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格5292,3702907463106,168
通常出荷日1日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード456220222001445622022247084562202220069456220222000745622022200524562202226504
トラスココード828-1317828-1322828-1324828-1316828-1323828-1325
質量(g)175.000605.00045.000235.00070.0001300.000
材質1ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト