ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外線電球ホルダ

通常単価(税別)
5,377
税込単価
5,915
通常出荷日:1日目

【特長】・赤外線電球用ランプホルダです。・工業用・家畜飼育等、用途は多方面です。【用途】・投光用【材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    電球ホルダ
  • JANコード
    4530118103011
  • トラスココード
    805-2878
  • 質量(g)
    530.000
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • 材質2
    磁器
  • 適合ランプ
    赤外線電球IR125~375W
  • 材質3
    シリコンゴム

ご注意

  • ランプ・ガード・接続具別売
  • 屋外使用の場合は下向き専用です。
  • 雨水が浸入するおそれがありますので、下向け取付けは避けてください。
  • 別売りのガード(GIK1)との組合せをおすすめいたします。
  • 屋外使用の場合は、下向照射専用です。45°以下でご使用ください。●ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。

型番:

IK0
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IK0の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
その他
オプション
詳細タイプ
電球ホルダ
JANコード
4530118103011
トラスココード
805-2878
質量(g)
530.000
材質1
アルミダイカスト
材質2
磁器
適合ランプ
赤外線電球IR125~375W
材質3
シリコンゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IK0
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,377
( 5,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線電球用ランプホルダです。
・工業用・家畜飼育等、用途は多方面です。
【用途】
・投光用
【材質】
・アルミダイカスト
・磁器
・シリコンゴム

ご注意

  • ランプ・ガード・接続具別売
  • 屋外使用の場合は下向き専用です。
  • 雨水が浸入するおそれがありますので、下向け取付けは避けてください。
  • 別売りのガード(GIK1)との組合せをおすすめいたします。
  • 屋外使用の場合は、下向照射専用です。45°以下でご使用ください。●ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線電球ホルダの型番IK0のページです。 型番IK0に関する仕様情報を記載しております。
赤外線電球ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線電球ホルダ
岩崎 赤外線電球110V125W
岩崎 赤外線電球220V125W
岩崎 赤外線電球100/110V375W 
岩崎 作業灯(投光器)180W
ランプホルダ(投光器)
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格5,3773,9303,0264,84412,9856,731
通常出荷日1日目1日目9日目1日目19日目8日目
商品タイプ関連用品交換球交換球交換球投光器関連用品
その他オプション----オプション
詳細タイプ電球ホルダ----ランプホルダ
JANコード453011810301145301180587794530118058786453011800810145301181032194530118101284
トラスココード805-2878805-2879805-2882805-2881805-2885805-2875
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト