ツール用品技術窓口

ハウジングナットレンチ2t車用 IH-902B

ハウジングナットレンチ2t車用

通常単価(税別)
30,125
税込単価
33,138
通常出荷日:5日目

【特長】・丸ナット(2穴)用ピン専用です。【用途】・1~2t車のハウジングナットレンチ。【材質】・鉄

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    853-6005
  • JANコード
    4580372201800
  • 質量(g)
    410
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    ハウジングナットレンチ2t車用
  • 寸法 (mm)
    125-125-32(梱包寸法)

ご注意

  • '3穴丸ナットには使用できません。
  • 3穴丸ナットには使用できません。

型番:

IH-902B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IH-902Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
853-6005
JANコード
4580372201800
質量(g)
410
材質1
詳細タイプ
ハウジングナットレンチ2t車用
寸法(mm)
125-125-32(梱包寸法)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
IH-902B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,125
( 33,138 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸ナット(2穴)用ピン専用です。
【用途】
・1~2t車のハウジングナットレンチ。
【材質】
・鉄

ご注意

  • '3穴丸ナットには使用できません。
  • 3穴丸ナットには使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハウジングナットレンチ2t車用の型番IH-902Bのページです。 型番IH-902Bに関する仕様情報を記載しております。
ハウジングナットレンチ2t車用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハウジングナットレンチ2t車用
フロントホイールハブプーラー
リヤホイールハブプーラー
リアシャフトベアリングプーラー
ハスコー リヤホイールハブプーラー大型車用
ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格30,12582,44754,772274,824119,09095,268
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連汎用ツール
トラスココード853-6005814-5119853-5988814-5124814-5120814-5116
JANコード458037220180045803722016194580372201664458037220167145803722016574580372201213
質量(g)41035402540960060101580
材質1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました