17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ピオニー 捕虫テープIC-20A (20枚入)【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,400
税込単価
7,040

【特長】・環境に優しいオール紙製です。・大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れま...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4560251530177
  • トラスココード
    731-6445
  • 質量(g)
    460
  • 材質1
  • 奥行(mm)
    50
  • 幅(mm)
    625
  • タイプ
    捕虫テープ
  • 適合機種
    F-20DX

型番:

IC-20A
解除
    数量:
    パック (20個入り)

    IC-20Aの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    その他
    オプション
    JANコード
    4560251530177
    トラスココード
    731-6445
    質量(g)
    460
    材質1
    奥行(mm)
    50
    幅(mm)
    625
    タイプ
    捕虫テープ
    適合機種
    F-20DX

    型番リスト

    表示件数
    型番
    IC-20A
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,400
    ( 7,040 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境に優しいオール紙製です。
    ・大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):625×50
    ・適合機種:F-20DX
    ・ピオニー捕虫器F-20DX用捕虫紙
    ・JANコード:4560251530177
    ・トラスココード:731-6445
    ・質量:460g
    【材質/仕上】
    ・紙

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピオニー 捕虫テープIC-20A (20枚入)の型番IC-20Aのページです。 型番IC-20Aに関する仕様情報を記載しております。
    ピオニー 捕虫テープIC-20A (20枚入)のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    捕虫器用
    4
    満足度:4.0
    すべて紙なので廃棄が楽です。 粘着剤の液だれもせず、ベタベタしすぎないため、取扱しやすいです。 粘着面は透過性が無いので...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピオニー 捕虫テープIC-20A (20枚入)
    ピオニー 捕虫テープIC-10A (20枚入)
    ピオニー 捕虫器 F-20DX型
    捕虫トレイ (4枚入)
    SURE 捕虫紙セット (10枚入)
    ムシポン用捕虫テープカートリッジ
    メーカーピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションアズワン石崎電機製作所石崎電機製作所朝日産業
    通常価格6,4004,1176,4002,5204,1391,227 -
    通常出荷日1日目1日目10日目4日目1日目1日目〜
    商品タイプその他その他-その他その他捕虫器
    その他オプションオプション-オプションオプション-
    JANコード45602515301774560251530191----
    トラスココード731-6445731-6437----
    質量(g)460360----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト