ファクトリーサプライ用品技術窓口

インサルアク止めシーラー IAS

インサルアク止めシーラー

通常単価(税別)
11,931
税込単価
13,124
通常出荷日:9日目

【用途】・内装壁用アク止めシーラーとして。【材質】・アクリルエマルジョン

  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    水性
  • 詳細タイプ
    インサルアク止めシーラー
  • トラスココード
    784-2970
  • 質量(g)
    4300.0
  • 材質1
    アクリルエマルジョン
  • 容量(L)
    4
  • 塗布面積([[M2]])
    26~40
  • 塗り重ね回数
    2回
  • 塗り重ね可能時間
    2時間以上(室温25℃時)

ご注意

  • 良く撹拌してからご使用ください。 必ず養生を行ってください

型番:

IAS
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番質量(g)塗り重ね回数
IAS4300.02回

IASの仕様・寸法情報

商品用途
建物用
商品タイプ
その他
仕様
水性
詳細タイプ
インサルアク止めシーラー
トラスココード
784-2970
質量(g)
4300.0
材質1
アクリルエマルジョン
容量(L)
4
塗布面積([[M2]])
26~40
塗り重ね回数
2回
塗り重ね可能時間
2時間以上(室温25℃時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
IAS
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,931
( 13,124 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】・内装壁用アク止めシーラーとして。【材質】・アクリルエマルジョン

ご注意

  • 良く撹拌してからご使用ください。 必ず養生を行ってください

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インサルアク止めシーラーの型番IASのページです。 型番IASに関する仕様情報を記載しております。
インサルアク止めシーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサルアク止めシーラー
コンクリート用はっ水剤 ワイティープルーフS
カラートップU
ケミクリートEPカラー
クラックシール
ABC フロアーブライトS 4.5KG
メーカーABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会
通常価格11,93125,73726,462 -37,159 -23,40114,749
通常出荷日9日目8日目4日目4日目9日目5日目
商品用途建物用建物用床用-床用床用
商品タイプその他塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)その他塗料(缶)
仕様水性----水性
詳細タイプインサルアク止めシーラー--ISO14001認証取得工場製ひび割れ補修材-
トラスココード784-2970456-6173---807-2685

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト