17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ ローリングタワー用開閉式足場板 HYA-518N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハセガワ ローリングタワー用開閉式足場板

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HYA-518N

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ハッチ付きなのでローリングタワーを内側から昇降できます。
【用途】
・ローリングタワーの内側昇降用(専用はしごが必要です)。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):200
・幅(mm):500
・幅(mm):500
・フック芯芯長さ(mm):1800
・JANコード:4968757602020
・トラスココード:851-5233
・質量:13.6kg
【材質/仕上】
・主要部:アルミ合金

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト