ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

竹中 表示灯

型番:

HY-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HY-81の仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HY-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,898
( 20,788 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トイレの使用状態を知るシステムに最適な表示灯です。
・各種入力に応じた表示をする多機能な表示灯です。
【商品仕様】
・幅(mm):147
・奥行(mm):147
・高さ(mm):53
・電源(V):DC12~24V
・電源電圧(V):DC12V~24V(±10%)(極性なし)
・電源(V):DC12~24V
・電源電圧(V):DC12V~24V(±10%)(極性なし)
・設置場所:屋内
・消費電流:100mA以下
・トラスココード:857-5130
・質量:180g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

竹中 表示灯の型番HY-81のページです。 型番HY-81に関する仕様情報を記載しております。
竹中 表示灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹中 表示灯
竹中 炎センサー
竹中 トイレ用センサー
竹中 受信送信機
竹中 卓上型受信機
竹中 大音量電子ベル
メーカー竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング
通常価格18,89831,03954,45376,89435,90524,567
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目4日目
商品タイプ警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト