17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

八光 ステンレスウォ-タ-加熱ユニット HWS5101

八光 ステンレスウォ-タ-加熱ユニット

通常単価(税別)
197,473
税込単価
217,220
通常出荷日:5日目

【特長】・ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニッ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    HWS5101
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HWS5101の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HWS5101
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    197,473
    ( 217,220 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。
    【用途】
    ・流水の加熱
    【商品仕様】
    ・電源(V):三相200
    ・最高使用圧力(MPa):0.1
    ・容量(kW):10
    ・電力密度(W/[[CM2]]):7.5
    ・容量(kW):10
    ・最高使用圧力(MPa):0.1
    ・最高使用温度:80℃
    ・最低流量(L/時):120
    ・液膨式サーモスタット:30℃~80℃
    ・トラスココード:827-9086
    ・質量:3.1kg
    【材質/仕上】
    ・管体材質:ステンレス(SUS304)
    ・ヒーターシース材質:ステンレス(SUS316L 電解研磨)
    ・カバー材質:鉄(塗装)

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    八光 ステンレスウォ-タ-加熱ユニットの型番HWS5101のページです。 型番HWS5101に関する仕様情報を記載しております。
    八光 ステンレスウォ-タ-加熱ユニットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    八光 ステンレスウォ-タ-加熱ユニット
    送風定温恒温器 DKM
    デジタル温度調節器 ST-110K
    電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)
    大容量温度調節器 校正証明書付
    ブロック 96ウェルPCRプレートスカート無用
    メーカー八光電機ヤマト科学三商アズワンアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック
    通常価格197,473198,00061,11227,846 -92,59137,683
    通常出荷日5日目11日目2日目8日目〜19日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト