ツール用品技術窓口

アネックス 精密六角レンチ 対辺1.27mm キャッチグリップ付 HW-127

アネックス 精密六角レンチ 対辺1.27mm キャッチグリップ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
350
税込単価
385

【特長】・精密六角レンチ・精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    803-6952
  • JANコード
    4962485440534
  • 質量(g)
    2
  • 材質1
    特殊合金鋼●エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

HW-127
解除
    数量:

    【商品仕様】
    ・六角サイズ(mm):対辺1.27
    ・首下長部×短部(mm):70×14
    ・アネックス 精密六角レンチ 対辺1.27mm キャッチグリップ付
    ・JANコード:4962485440534
    ・トラスココード:803-6952
    ・質量:2g
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    ・エラストマー樹脂

    HW-127の仕様・寸法情報

    トラスココード
    803-6952
    JANコード
    4962485440534
    質量(g)
    2
    材質1
    特殊合金鋼●エラストマー樹脂

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HW-127
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    350
    ( 385 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・精密六角レンチ
    ・精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。
    ・サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付。
    【用途】
    ・六角穴付きボルト回しに

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス 精密六角レンチ 対辺1.27mm キャッチグリップ付の型番HW-127のページです。 型番HW-127に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス 精密六角レンチ 対辺1.27mm キャッチグリップ付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス 精密六角レンチ 対辺1.27mm キャッチグリップ付
    アネックス 精密六角レンチ 対辺0.89mm キャッチグリップ付
    アネックス 精密六角レンチ 対辺0.71mm キャッチグリップ付
    アネックス ボールポイントレンチセット 12本組
    アネックス スピードハンドル部品 (ボールポイントレンチ 6mm用)
    スピードハンドル ボールポイントレンチセット
    メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
    通常価格3503503506,3582707,893
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    トラスココード803-6952803-6951803-6950803-6942828-5452351-5371
    JANコード49624854405344962485440527496248544051049624854401384962485440862-
    質量(g)222480.0004431/セット
    材質1特殊合金鋼●エラストマー樹脂特殊合金鋼●エラストマー樹脂特殊合金鋼●PP+エラストマー樹脂クロム・モリブデン・バナジウム鋼●PP+エラストマー樹脂+ポリエチレン(PE)スピードハンドル材質:PP、TPE本体:クロムモリブデンバナジウム鋼
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました