17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス 精密六角レンチ 対辺0.89mm キャッチグリップ付 HW-089

アネックス 精密六角レンチ 対辺0.89mm キャッチグリップ付

通常単価(税別)
350
税込単価
385
通常出荷日:1日目

【特長】・精密六角レンチ・精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。・サイズがわか...

詳細を確認
  • トラスココード
    803-6951
  • JANコード
    4962485440527
  • 質量(g)
    2
  • 材質1
    特殊合金鋼●エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

HW-089
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・六角サイズ(mm):対辺0.89
・首下長部×短部(mm):60×12
・アネックス 精密六角レンチ 対辺0.89mm キャッチグリップ付
・JANコード:4962485440527
・トラスココード:803-6951
・質量:2g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼
・エラストマー樹脂

HW-089の仕様・寸法情報

トラスココード
803-6951
JANコード
4962485440527
質量(g)
2
材質1
特殊合金鋼●エラストマー樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HW-089
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350
( 385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密六角レンチ
・精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。
・サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付。
【用途】
・六角穴付きボルト回しに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス 精密六角レンチ 対辺0.89mm キャッチグリップ付の型番HW-089のページです。 型番HW-089に関する仕様情報を記載しております。
アネックス 精密六角レンチ 対辺0.89mm キャッチグリップ付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
締め
5
満足度:5.0
問題なく使用できました。グリップが付いているのは良いアイデアだと思います。耐久性は今後使用してみないと分かりません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス 精密六角レンチ 対辺0.89mm キャッチグリップ付
アネックス 精密六角レンチ 対辺0.71mm キャッチグリップ付
アネックス 精密六角レンチ 対辺1.27mm キャッチグリップ付
アネックス ボールポイントレンチセット 12本組
アネックス スピードハンドル部品 (ボールポイントレンチ 6mm用)
スピードハンドル ボールポイントレンチセット
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格3503503506,3582707,893
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード803-6951803-6950803-6952803-6942828-5452351-5371
JANコード49624854405274962485440510496248544053449624854401384962485440862-
質量(g)222480.0004431/セット
材質1特殊合金鋼●エラストマー樹脂特殊合金鋼●PP+エラストマー樹脂特殊合金鋼●エラストマー樹脂クロム・モリブデン・バナジウム鋼●PP+エラストマー樹脂+ポリエチレン(PE)スピードハンドル材質:PP、TPE本体:クロムモリブデンバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト