RKN 偏心検査器

RKN 偏心検査器
通常単価:
498,999
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・たて・よこどちらでも測定可能です。
・センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定できます。
・各基準面はすべて焼き入りを施しています。
【用途】
・丸物の偏心・曲がり・振れ測定。
・丸物の偏心測定
【商品仕様】
・幅(mm):106
・両センター間平行度(mm)
・全長(mm):356
・底面から心まで(mm):150
・台帳(mm)
・高さ(mm):175
・全長356(mm)×幅106(mm)×高さ175(mm)
・センター高さ(mm):75
・センター距離(mm):200
・本体焼入れ
・各面平行度・直角度0.003mm
・センター間距離200mm
・センター高さ75mm
・本体焼入れ、サブゼロ処理。
・センターを取り外しV溝を利用し、センター穴の無いワークも測定可能。
・JANコード:4589979051238
・トラスココード:833-8770
・質量:22kg
【材質/仕上】
・FC300
・表面:塗装

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HV

型番
HV
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

498,999円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

RKN 偏心検査器の型番HVのページです。
型番HVに関する仕様情報を記載しております。

HVで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)