17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ユニカ 六角軸UXクロスビット ロング

ユニカ 六角軸UXクロスビット ロング
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,18612,683
税込単価
13,40513,951

【特長】・クロス刃により真円に近い穴あけが可能な為、アンカー挿入がスムーズに行...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    合金鋼(刃部:超硬チップ)
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    ドリル径(刃径)

    (mm)

    全長

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    33
    505
    13
    4989270094178
    749-6974
    1個
    34
    505
    13
    4989270094185
    749-7008
    1個
    35
    505
    13
    4989270094338
    749-7016
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,186
    ( 13,405 )
    1日目
    12,371
    ( 13,608 )
    1日目
    12,683
    ( 13,951 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クロス刃により真円に近い穴あけが可能な為、アンカー挿入がスムーズに行なえます。
    ・鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外形の磨耗が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
    【用途】
    ・被削材:コンクリート。
    【材質/仕上】
    ・合金鋼(刃部:超硬チップ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユニカ 六角軸UXクロスビット ロングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニカ 六角軸UXクロスビット ロング
    ユニカ 六角軸 スーパーロング
    ユニカ 振動用ドリルBタイプ
    Qアダプター細径用セット(SDS plusシャンク用)
    Qアダプターセット(ストレートシャンク用)
    ユニカ 六角軸UXクロスビット 17.0×280mm
    メーカーユニカユニカユニカユニカユニカユニカ
    通常価格12,186-8,880 -730 -5,9007,1006,186
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目4日目1日目
    材質1合金鋼(刃部:超硬チップ)合金鋼(刃部:超硬チップ)合金鋼(刃部:超硬チップ)刃部:超硬チップ刃部:超硬チップ-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト