ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ユニカ 六角軸UXクロスビット 12.7×280mm

通常単価(税別)
5,7004,523
税込単価
6,2704,975
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・クロス刃により真円に近い穴あけが可能な為、アンカー挿入がスムーズに行なえます。・鉄筋に当たっ...

詳細を確認

型番:

HUX12.7X280
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HUX12.7X280の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HUX12.7X280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7004,523
( 4,975 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロス刃により真円に近い穴あけが可能な為、アンカー挿入がスムーズに行なえます。
・鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外形の磨耗が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
【用途】
・被削材:コンクリート。
【商品仕様】
・刃径(mm):12.7
・全長(mm):280
・適合機種:ハンマードリル
・有効長(mm):162
・シャンク径(mm):13
・シャンク径(mm):13
・JANコード:4989270083059
・トラスココード:749-6575
・質量:239g
【材質/仕上】
・合金鋼(刃部:超硬チップ)

商品担当おすすめ

  • 六角軸ビット HEXタイプ 画像

    ユニカ

    六角軸ビット HEXタイプ

    【特長】打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応(※石材への穴あけは、石材用をご使用ください)。適合電動機:ハンマードリル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニカ 六角軸UXクロスビット 12.7×280mmの型番HUX12.7X280のページです。 型番HUX12.7X280に関する仕様情報を記載しております。
ユニカ 六角軸UXクロスビット 12.7×280mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニカ 六角軸UXクロスビット 12.7×280mm
ユニカ 六角軸UXクロスビット 17.0×280mm
ユニカ 六角軸UXクロスビット ロング
ユニカ 六角軸 スーパーロング
六角軸ドリルビット HEX
六角軸ビット HEXタイプ
メーカーユニカユニカユニカユニカコマドリルユニカ
通常価格5,7006,18612,186 -8,880 -6,757 -4,170 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目1日目

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト