17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッぺ メタル用下塗りスプレー 300ml HUN001-300
  • ニッぺ メタル用下塗りスプレー 300ml

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニッぺ メタル用下塗りスプレー 300ml

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HUN001-300

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・密着性の悪い非鉄金属にメタル用下塗りスプレーを下塗りしますと上塗りの密着が向上します。
【用途】
・ステンレス・クロームメッキ板・アルミニウム・ガラスなどに。

指定中の仕様・寸法情報

透明
乾燥時間
夏(30度)約20分、冬(10度)40分
トラスココード
815-9364
JANコード
4976124300158
質量(g)
290.000
材質1
合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
容量(L)
0.3
塗布面積([[M2]])
約1.6~1.8

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト