17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIC カラーリングシール HT HT-SEAL

DIC カラーリングシール HT

通常単価(税別)
1,209
税込単価
1,330
通常出荷日:8日目

【特長】・ヘルメットに貼る転写シールです。【商品仕様】・カラーリングシールHT・JANコード:4562...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • JANコード
    4562116361599
  • トラスココード
    853-7395
  • 質量(g)
    5.000

型番:

HT-SEAL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT-SEALの仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
JANコード
4562116361599
トラスココード
853-7395
質量(g)
5.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-SEAL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,209
( 1,330 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットに貼る転写シールです。
【商品仕様】
・カラーリングシールHT
・JANコード:4562116361599
・トラスココード:853-7395
・質量:5g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIC カラーリングシール HTの型番HT-SEALのページです。 型番HT-SEALに関する仕様情報を記載しております。
DIC カラーリングシール HTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIC カラーリングシール HT
DIC カラーリングシール BE
DIC カラーリングシール BL
DIC カラーリングシール GV
DIC “A-11ライナー”(S-1シールド付)
ヘルメット用あご紐
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格1,2099378638936,044302 -
通常出荷日8日目7日目7日目8日目1日目1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカー内装-
JANコード45621163615994562116361575456211636156845621163615824562116367324-
トラスココード853-7395853-7389853-7390853-7392125-6419-
質量(g)5.00010.00010.00010.000110.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト