17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外用灯油タンク ホームタンク幅狭U/Y型脚490型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

屋外用灯油タンク ホームタンク幅狭U/Y型脚490型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HT-KM490S

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・高品質塗料を厚く塗って耐久性アップ(粉体塗装)
・タンク水張試験確認済証を貼付してあります
・給油時に便利な足掛けステップ付
・本体の取付高さを110mm調整できます
・錠前をする事により給油口キャップをはずすことができなくなります(盗難防止給油口カバー付)
・給油口キャップは半回転程度で脱着できます(ワンタッチキャップ)

・送油・小出し・水抜き機能が集約(3ウェイストレーナー)<HT-KM490S、HT-KY490S>
・水抜き機能付き2回路小出しセット付き<HT-KM490VH、HT-KY490VH>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。 転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

仕様1
・3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。・給油口キャップは半回転程度で脱着できます。・本体の取付高さを110mm調整することができます。・容量(L):436・U型脚
仕様2
・盗難防止給油口キャップ付です・タンク水張試験確認済証を貼付しています・給油時に便利な足掛けステップ付です・外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):1490×520×1922(2032)・質量:81kg
仕様3
・ストレーナー・バルブ流量:2.8L/min・JANコード:4968957602486・トラスココード:111-3323・容積(L):485【材質/仕上】・本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト