ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外用灯油タンク(490型)

通常単価(税別)
70,164
税込単価
77,180
通常出荷日:8日目

【特長】・3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています(HT-K490S)・盗...

詳細を確認
  • タンク容量 (L)
    436
  • 質量(g)
    81000.0
  • 材質1
    本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
  • タンク本体(mm)板厚
    2.0
  • 外形寸法(mm)奥行
    865
  • 外形寸法(mm)間口
    1490
  • 内容積(L)
    485

ご注意

  • タンクの規制は各市町村によって異なります。設置、施工は所轄の消防署でご確認の上行って下さい。
  • 容量200L(灯油)を超えるタンクは火災予防条例による規制を受けます。防油堤の設備、設置場所、標識、消防署への届け出など規制内容は各市町村によって異なります。所轄の消防署でご確認の上施工願います。
  • 火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。
  • 転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HT-K490S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT-K490Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター・ストーブ
タンク容量(L)
436
JANコード
4968957600192
質量(g)
81000.0
トラスココード
797-3110
材質1
本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
詳細タイプ
3ウェイトストレーナー付
タンク本体(mm)板厚
2.0
外形寸法(mm)奥行
865
外形寸法(mm)間口
1490
外形寸法(mm)高さ
1910(2020)
内容積(L)
485

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 詳細タイプ

  • 外形寸法(mm)高さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-K490S

商品タイプ

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

外形寸法(mm)高さ

最小発注数量
ヒーター・ストーブ
4968957600192
797-3110
3ウェイトストレーナー付
1910(2020)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,164
( 77,180 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています(HT-K490S)
・盗難防止給油口カバーを標準装備しています
・本体の取付高さを110mm調整することができます
・盗難防止給油口キャップ付です
・タンク水張試験確認済証を貼付しています
・給油時に便利な足掛けステップ付です

ご注意

  • タンクの規制は各市町村によって異なります。設置、施工は所轄の消防署でご確認の上行って下さい。
  • 容量200L(灯油)を超えるタンクは火災予防条例による規制を受けます。防油堤の設備、設置場所、標識、消防署への届け出など規制内容は各市町村によって異なります。所轄の消防署でご確認の上施工願います。
  • 火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。
  • 転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用灯油タンク(490型)の型番HT-K490Sのページです。 型番HT-K490Sに関する仕様情報を記載しております。
屋外用灯油タンク(490型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用灯油タンク(490型)
屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ
室内用灯油タンク DKシリーズ
石油タンク(屋外用)
石油タンク(屋内用)
廃油ストーブ タンク単体
メーカーダイケンダイケンダイケンコロナコロナSHINSHUKOGYO
通常価格70,16433,86422,157 -33,337 -12,415 -33,103
通常出荷日8日目1日目11日目6日目5日目5日目
タンク容量(L)436-----
質量(g)81000.020000----
材質1本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)本体:ステンレス(表面処理鋼板・粉体塗装)---
タンク本体(mm)板厚2.01.2----
外形寸法(mm)奥行865430----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト