17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型

屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型

通常単価(税別)
53,36454,681
税込単価
58,70060,149
通常出荷日:8日目

【特長】・給油口キャップは半回転程度で脱着できます・壁際に寄せて設置することができます・本体の取付高さ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター・ストーブ
  • 種類
    石油
  • タンク容量 (L)
    198
  • 材質1
    本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
  • タンク本体(mm)板厚
    1.6
  • 外形寸法(mm)間口
    1490
  • 内容積(L)
    220
  • 取出口
    R1/2

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。 転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

HT-K195S【特長】
・3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。
【商品仕様】
・標準脚
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:1490×510×1840
・タンク本体(mm)板厚:1.6
・タイプ:3ウェイストレーナー付
・取出口:R1/2
・ストレーナー・バルブ流量:2.8L/min
・JANコード:4968957600222
・トラスココード:111-3336
・質量:51kg
HT-KS195S【特長】
・3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。
【商品仕様】
・短脚
・外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):1490×402×1585(1695)
・ストレーナー・バルブ流量:2.8L/min
・JANコード:4968957601809
・トラスココード:111-3324
・質量:49.5kg
HT-K195VH【特長】
・2回路小出しセット付です。
【商品仕様】
・標準脚
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:1490×510×1840
・タンク本体(mm)板厚:1.6
・タイプ:2回路小出しセットC付
・取出口:R1/2
・ストレーナー・バルブ流量小出し:14L/min
・JANコード:4968957600635
・トラスココード:111-3325
・質量:51kg
HT-KS195VH【特長】
・2回路小出しセット付です。
【商品仕様】
・短脚
・外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):1490×402×1585(1695)
・ストレーナー・バルブ流量小出し:14L/min
・JANコード:4968957601816
・トラスココード:111-3334
・質量:49.5kg

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 詳細タイプ

  • 外形寸法(mm)奥行

  • 外形寸法(mm)高さ

  • ストレーナー・バルブ流量(L/min)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

ストレーナー・バルブ流量

(L/min)

仕様

最小発注数量
4968957601809
49500
111-3324
3ウェイストレーナー付
402
1585(1695)
2.8
短脚
1個
4968957601816
49500
111-3334
2回路小出しセット付
402
1585(1695)
14
短脚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,364
( 58,700 )
8日目
54,681
( 60,149 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・給油口キャップは半回転程度で脱着できます
・壁際に寄せて設置することができます
・本体の取付高さを110mm調整することができます
・盗難防止給油口キャップ付です

・3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています<HT-K195S、HT-KS195S>
・2回路小出しセット付です<HT-K195VH、HT-KS195VH>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。 転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ 標準脚/短脚195型
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型
薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型
薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型用蓋
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイライトダイライト
通常価格53,364-51,472 -55,34254,560 -10,671 -4,134 -
通常出荷日8日目8日目4日目8日目4日目〜5日目
商品タイプヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ--
種類石油石油石油石油--
タンク容量(L)198198133210--
材質1本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)--
タンク本体(mm)板厚1.61.61.61.6--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト