ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型 HT-K150VH

屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型

通常単価(税別)
55,342
税込単価
60,876
通常出荷日:4日目

【特長】・高品質塗料を厚く塗って耐久性アップ(粉体塗装)・給油口キャップは半回転程度で脱着できます(ワ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター・ストーブ
  • 種類
    石油
  • タンク容量 (L)
    133
  • 質量(g)
    38000
  • 材質1
    本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
  • タンク本体(mm)板厚
    1.6
  • 外形寸法(mm)奥行
    402
  • 外形寸法(mm)間口
    1015
  • 外形寸法(mm)高さ
    1490
  • 内容積(L)
    148
  • 取出口
    R1/2
  • 仕様
    標準脚

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。 転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。

型番:

HT-K150VH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

HT-K150S【特長】
・3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。
・給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
・壁際に寄せて設置することができます。
【商品仕様】
・容量(L):133
・外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):1015×402×1490
・容積(L):148
・ストレーナー・バルブ流量:2.8L/min
・JANコード:4968957600291
・トラスココード:111-3339
・質量:38kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
HT-K150VH【特長】
・2回路小出しセット付です。
・給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
・壁際に寄せて設置することができます。
【商品仕様】
・容量(L):133
・外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):1015×402×1490
・容積(L):148
・ストレーナー・バルブ流量小出し:14L/min
・JANコード:4968957600659
・トラスココード:111-3331
・質量:38kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)

HT-K150VHの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター・ストーブ
種類
石油
タンク容量(L)
133
JANコード
4968957600659
質量(g)
38000
トラスココード
111-3331
材質1
本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
詳細タイプ
2回路小出しセット付
タンク本体(mm)板厚
1.6
外形寸法(mm)奥行
402
外形寸法(mm)間口
1015
外形寸法(mm)高さ
1490
内容積(L)
148
取出口
R1/2
ストレーナー・バルブ流量(L/min)
14
仕様
標準脚

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 詳細タイプ

  • ストレーナー・バルブ流量(L/min)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-K150VH

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

ストレーナー・バルブ流量

(L/min)

最小発注数量
4968957600659
111-3331
2回路小出しセット付
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,342
( 60,876 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質塗料を厚く塗って耐久性アップ(粉体塗装)
・給油口キャップは半回転程度で脱着できます(ワンタッチキャップ)
・壁際に寄せて設置することができます

・送油・小出し・水抜き機能が集約(3ウェイストレーナー)<HT-K150S>
・水抜き機能付き2回路小出しセット付き<HT-K150VH>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。 転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型の型番HT-K150VHのページです。 型番HT-K150VHに関する仕様情報を記載しております。
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ 標準脚/短脚195型
薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型
薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型用蓋
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイライトダイライト
通常価格55,34254,560 -53,364 -51,472 -10,671 -4,134 -
通常出荷日4日目8日目8日目8日目4日目〜5日目
商品タイプヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ--
種類石油石油石油石油--
タンク容量(L)133210198198--
質量(g)3800047000----
材質1本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト