17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カナツー シートボックス686 HT-BOX686-B(ブルー)

通常単価(税別)
17,983
税込単価
19,781
通常出荷日:1日目

【特長】・雨の日でも荷物が濡れません。・手軽に折りたたみが可能です。【用途】・雨の日の荷物の保護など。...

詳細を確認

    ご注意

    • 対応機種:PLA300シリーズ、PLA300Yシリーズ、JACK300シリーズ 画像の台車は別売りです

    型番:

    HT-BOX686-B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HT-BOX686-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HT-BOX686-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,983
    ( 19,781 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・雨の日でも荷物が濡れません。
    ・手軽に折りたたみが可能です。
    【用途】
    ・雨の日の荷物の保護など。
    【商品仕様】
    ・有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:775×585×585
    ・長さ(mm):790
    ・幅(mm):600
    ・高さ(mm):600
    ・適合機種:PLA300シリーズ
    ・折りたたみ時の厚さ(mm):70
    ・台車用BOX
    ・JANコード:4560116833528
    ・トラスココード:827-5564
    ・質量:5kg
    【材質/仕上】
    ・ナイロンターポリン

    ご注意

    • 対応機種:PLA300シリーズ、PLA300Yシリーズ、JACK300シリーズ 画像の台車は別売りです

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カナツー シートボックス686 HT-BOX686-B(ブルー)の型番HT-BOX686-Bのページです。 型番HT-BOX686-Bに関する仕様情報を記載しております。
    カナツー シートボックス686 HT-BOX686-B(ブルー)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カナツー シートボックス686 HT-BOX686-B(ブルー)
    カナツー シートボックス686 ブルー HT-BOX686 B
    シートボックス(ブルー)
    シートボックス HT-BOX 565/HT-BOX 686
    ボックス付台車・台車用収納ボックス
    小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-B ブルー
    メーカーカナツーカナツーカナツーカナツー金沢車輛三商
    通常価格17,98317,98322,82415,558 -5,394 -10,830
    通常出荷日1日目1日目1日目5日目2日目〜7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト