ファクトリーサプライ用品技術窓口

シートボックス(ブルー)

通常単価(税別)
22,82417,369
税込単価
25,10619,106
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・雨の日でも荷物が濡れません。・手軽に折りたたみが可能です。【用途】・雨の日の荷物の保護など。

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4560116833474
  • トラスココード
    827-5563
  • 質量(g)
    4000
  • 材質1
    ナイロンターポリン
  • 高さ(mm)
    500
  • 長さ(mm)
    660
  • 適合機種
    PLA150シリーズ
  • 幅(mm)
    500
  • 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
    645×485×485
  • タイプ
    ブルー
  • ブルー

ご注意

  • 対応機種:PLA150シリーズ、PLA150Yシリーズ、JACK150シリーズ
  • 画像の台車は別売りです
  • 対応機種:PLA150シリーズ、PLA150Yシリーズ、JACK150シリーズ 画像の台車は別売りです

型番:

HT-BOX565-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番寸法素材自重対応機種
HT-BOX565-B500(W)×660(L)×500(H)mm
(折りたたみ時の厚さ60mm)
ナイロンターポリンブルー4kgPLA150シリーズ
PLA150Yシリーズ
PLA150YESシリーズ
JACK150シリーズ

HT-BOX565-Bの仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
JANコード
4560116833474
トラスココード
827-5563
質量(g)
4000
材質1
ナイロンターポリン
高さ(mm)
500
長さ(mm)
660
適合機種
PLA150シリーズ
幅(mm)
500
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
645×485×485
タイプ
ブルー
ブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-BOX565-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,82417,369
( 19,106 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨の日でも荷物が濡れません。
・手軽に折りたたみが可能です。
【用途】
・雨の日の荷物の保護など。

ご注意

  • 対応機種:PLA150シリーズ、PLA150Yシリーズ、JACK150シリーズ
  • 画像の台車は別売りです
  • 対応機種:PLA150シリーズ、PLA150Yシリーズ、JACK150シリーズ 画像の台車は別売りです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シートボックス(ブルー)の型番HT-BOX565-Bのページです。 型番HT-BOX565-Bに関する仕様情報を記載しております。
シートボックス(ブルー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シートボックス(ブルー)
樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ)
樹脂製運搬車静音(荷締機付・折りたたみハンドルタイプ)
静音シリーズ運搬車用取り替えキャスター
樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)
シートボックス HT-BOX 565/HT-BOX 686
メーカーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツー
通常価格22,82430,94844,0003,039 -35,67215,558 -
通常出荷日1日目3日目4日目1日目7日目5日目
本体/オプションオプション-本体オプション-オプション
JANコード456011683347445601168323784560116832422---
トラスココード827-5563134-3516469-6158---
質量(g)40001800019000---
材質1ナイロンターポリン荷台:樹脂荷台:ポリプロピレン(PP)金具:樹脂荷台:ポリプロピレン(PP)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト