ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

滑り止め/傷防止粘着テープ"ホールドテープ"

通常単価(税別)
6,825
税込単価
7,508
通常出荷日:1日目

【特長】・物・人の滑りを予防します。・合成ゴムの表面は滑り防止・小傷が目立ちにくいシボ加工付きです。・...

詳細を確認
  • 効果が弱まり滑りやすくなった場合は濡れタオルで汚れを拭き取ってください。
  • 接着面に水分・油飛散・埃・砂・錆・塗装などの付着がある場所を避けてください。
  • 貼り付けは乾燥した状態でご使用ください。
  • 水濡れ時は滑ることがあります。
詳細を確認

型番:

HT8020
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT8020の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
80
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
1
ブラック
粘着剤
アクリル系
JANコード
4962967010613
トラスココード
819-5396
材質1
基材:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基材詳細
基材:合成ゴム
質量(g)
2250

型番リスト

表示件数
型番
HT8020
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,825
( 7,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・物・人の滑りを予防します。
・合成ゴムの表面は滑り防止・小傷が目立ちにくいシボ加工付きです。
・耐候・耐水性に優れています
・屋外使用可能です。
・粘着力が強く多用途で使えます。
・柔らかいので、曲面でもフィットします。
【用途】
・トラックや台車の荷台、樹脂パレットのすべり止めに。
・工具などのグリップに。
・屋外の階段や通路に。
・屋内・屋外兼用。
・階段・通路の滑り止め
・パレット・台車の荷崩れ防止
・工具・台車グリップの滑り止め
・保管棚の地震対策
・施設・備品の傷防止
【材質】
・基材:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 効果が弱まり滑りやすくなった場合は濡れタオルで汚れを拭き取ってください。
  • 接着面に水分・油飛散・埃・砂・錆・塗装などの付着がある場所を避けてください。
  • 貼り付けは乾燥した状態でご使用ください。
  • 水濡れ時は滑ることがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り止め/傷防止粘着テープ"ホールドテープ"の型番HT8020のページです。 型番HT8020に関する仕様情報を記載しております。
滑り止め/傷防止粘着テープ"ホールドテープ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滑り止め/傷防止粘着テープ"ホールドテープ"
滑り止めテープ 14213
パイオラン ノンスリップテープ
すべり止めテープザラザラ (クリア)
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)
カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー
メーカーもりや産業セーフラン安全用品ダイヤテックスカーボーイテサカーボーイ
通常価格6,82511,7001,022 -1,3977,5711,800
通常出荷日1日目1日目6日目〜1日目4日目1日目
テープ幅(mm)8010050505050
テープ長さ(m)2018255185
テープ厚(mm)10.80.160.81.1851
ブラックトラ(ブラック/イエロー)ホワイトクリア(透明)トラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました