ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

日平 ゲージ トランスミッション油圧計

日平 ゲージ トランスミッション油圧計 HT-67
  • 日平 ゲージ トランスミッション油圧計
通常単価(税別)
52,821
税込単価
58,103
通常出荷日:6日目

【特長】・オートマチックトランスミッションの圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。【用途】...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HT-67
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT-67の仕様・寸法情報

種類
圧力計+アクセサリキット
質量(g)
2400.0
トラスココード
853-6001
材質
スチール、ガラス、合成ゴム

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HT-67
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,821
( 58,103 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートマチックトランスミッションの圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
【商品仕様】
・圧力計:0~2.5MPa 最小目盛0.05
・日平 ゲージ トランスミッション油圧計
・トラスココード:853-6001
・質量:2.5kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 ゲージ トランスミッション油圧計の型番HT-67のページです。 型番HT-67に関する仕様情報を記載しております。
日平 ゲージ トランスミッション油圧計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 ゲージ トランスミッション油圧計
日平 ゲージ エンジン油圧計
QUICK-TEST 圧力計コネクター
QUICK-TEST グリセリン圧力計
QUICK-TEST 圧力計直結コネクター
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
メーカー日平機器日平機器オーツカオーツカオーツカ長野計器
通常価格52,82156,5406,896 -9,190 -7,410 -5,031 -
通常出荷日6日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類圧力計+アクセサリキット圧力計+アクセサリキットコネクタ圧力計本体コネクタ-
質量(g)2400.02300.0----
トラスココード853-6001853-5953----
材質スチール、ガラス、合成ゴムスチール、ガラス、合成ゴム----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト