ツール用品技術窓口

ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール HT-60
  • ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

通常単価(税別)
42,997
税込単価
47,297
通常出荷日:6日目

【特長】・大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。【用途】・大型車用ブッシュをプレスを使用しで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-6000
  • 質量(g)
    6000
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HT-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-6000
質量(g)
6000
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,997
( 47,297 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。
【用途】
・大型車用ブッシュをプレスを使用しで作業する際の脱着用治具として。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツールの型番HT-60のページです。 型番HT-60に関する仕様情報を記載しております。
ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール
エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター
キャンバーキャスターキングピンゲージ
ベアリング&シールインサーター
リアショックハブプーラー HN-812
ピットマンアームプーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格42,99721,50670,17532,03280,49519,706
通常出荷日6日目6日目4日目1日目4日目6日目
商品タイプ汎用ツールエンジン関連タイヤ関連-汎用ツール汎用ツール
トラスココード853-6000853-6080853-5961783-9383853-5977853-5973
質量(g)600020001900.0800.0006700700
材質1スチールスチールアルミダイキャスト本体:スチール、先端部:アルミスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト