ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

油圧プレス トルクロッドプレス

油圧プレス トルクロッドプレス HT-350
  • 油圧プレス トルクロッドプレス
通常単価(税別)
542,827
税込単価
597,110
通常出荷日:5日目

【特長】・低床タイプですのでトルクロッドのブッシュの交換がラクにでき、多用途にも使用できる移動式油圧プ...

詳細を確認
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HT-350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT-350の仕様・寸法情報

能力(kN(t))
350(35)
トラスココード
853-5999
質量(g)
160000.0
材質1
スチール

型番リスト

表示件数
型番
HT-350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542,827
( 597,110 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低床タイプですのでトルクロッドのブッシュの交換がラクにでき、多用途にも使用できる移動式油圧プレスです。
【用途】
・大型車のトルクロッドやスタビライザーのブッシュの脱着に。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油圧プレス トルクロッドプレスの型番HT-350のページです。 型番HT-350に関する仕様情報を記載しております。
油圧プレス トルクロッドプレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧プレス トルクロッドプレス
低床プレス移動式 35t(エアー/手動式)
10 ton 門型油圧プレス(卓上型)
電動缶つぶし機 ダブルハンドタイプ AH-155W
電動缶つぶし機(一斗缶・ペール缶用)
手動式矯正油圧プレス
メーカー日平機器日平機器エスコ和コーポレーション和コーポレーションマサダ製作所
通常価格542,8271,013,344183,44599,980128,361145,063 -
通常出荷日5日目4日目2日目3日目15日目8日目
能力(kN(t))350(35)350(35)1039.2(4.0)54(5.5)-
トラスココード853-5999491-5411----
質量(g)160000.0160000.0----
材質1スチールスチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧プレスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト