17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m HT-1
  • ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m

ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m

通常単価(税別)
4,858
税込単価
5,344
通常出荷日:6日目

【特長】・ロープの先端を差し込むだけで輪ができます。【用途】・車の牽引や建築作業の荷物の上げおろし等に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープ
  • 材質
    その他
  • その他
  • 線径×長さ (mm×m)
    15×6
  • 材質詳細
    ポリプロピレン
  • 色詳細
    オレンジ
  • 包装形態
    袋入り
  • JANコード
    4903599036336
  • トラスココード
    113-2344
  • 質量(g)
    520

型番:

HT-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープ
材質
その他
その他
線径×長さ(mm×m)
15×6
材質詳細
ポリプロピレン
色詳細
オレンジ
包装形態
袋入り
JANコード
4903599036336
トラスココード
113-2344
質量(g)
520

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,858
( 5,344 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープの先端を差し込むだけで輪ができます。
【用途】
・車の牽引や建築作業の荷物の上げおろし等に。
【材質】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6mの型番HT-1のページです。 型番HT-1に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m
ユタカメイク ロープ エステルWブレードドラム巻 6φ×1m コウハク
反射標識ロープ(3つ打タイプ)
ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×200m
ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30m
ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格4,85817233,9971,7892,1272,904
通常出荷日6日目5日目1日目2日目1日目5日目
商品タイプロープロープ標識ロープ-ロープロープ
材質その他ポリエステルポリエチレン(PE)-綿ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃
その他その他その他---
線径×長さ(mm×m)15×66×112×100-6×306×40
材質詳細ポリプロピレン-----

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト