17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タクボ ND用 付属追加棚 HT-05W HT-05W
  • タクボ ND用 付属追加棚 HT-05W

タクボ ND用 付属追加棚 HT-05W

通常単価(税別)
5,800
税込単価
6,380
通常出荷日:9日目

【特長】・ND型用オプション追加棚【用途】・追加棚【商品仕様】・背面付属棚への追加。・タクボ ND用 ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4904780098683
  • トラスココード
    113-3672
  • 質量(g)
    2400.0

型番:

HT-05W
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT-05Wの仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4904780098683
トラスココード
113-3672
質量(g)
2400.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-05W
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,800
( 6,380 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ND型用オプション追加棚
【用途】
・追加棚
【商品仕様】
・背面付属棚への追加。
・タクボ ND用 付属追加棚 HT-05W
・JANコード:4904780098683
・トラスココード:113-3672
・質量:2.4kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タクボ ND用 付属追加棚 HT-05Wの型番HT-05Wのページです。 型番HT-05Wに関する仕様情報を記載しております。
タクボ ND用 付属追加棚 HT-05Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タクボ ND用 付属追加棚 HT-05W
タクボ ND用 付属追加棚 HT-12W
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015W
タクボ NS用 棚セット NST-13
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015B
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格5,8007,263287,783256,97611,025256,976
通常出荷日9日目18日目11日目5日目9日目15日目
その他オプション---オプション-
JANコード490478009868349047800987204904780154624490478015446449047800993454904780154501
トラスココード113-3672113-3673111-6164111-6165113-6964111-6166
質量(g)2400.04900.0321200.0259700.07200.0259700.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト